WebsiteLogoWhite.jpg
Rockwell-Logo.jpg
Seguridad Para Personas y Equipos

Littelfuse ha ido más allá de fusibles ofreciendo relés de protección y otros componentes para ofrecer un paquete de seguridad completo para sus clientes. Con Littelfuse, los encargados de seguridad y ingenieros de planta pueden proteger a sus empleados, equipos y productividad contra riesgos eléctricos.

rcbu-af0500-rockwell-ES-LP.jpgLa detección de arco eléctrico más rápida del mercado

■ Detecta un arco eléctrico en desarrollo
■ en menos de 1 ms
■ Envía una señal de disparo para interrumpir
■ la energía antes de que ocurra daño
■ Disminuye la categoría del nivel de
■ riesgo (HRC) de los equipos

rcbu-Industrial-shockblock-rockwell-ES-LP.jpgPrimer GFCI industrial con certificación UL para protección de personel contra descargas eléctricas

■ Ofrece protección en caso de descarga a
■ 208 V, 240 V, 480 V y 600 V
■ Es el producto más seguro del mercado,
■ cumple con los estrictos requisitos UL 943C
■ Vigila la continuidad del cable de puesta a tierra
■ y otras condiciones potencialmente peligrosas

Datasheet

Para ponerse en contacto o obtener mas información, favor de llenar la forma.

rcbu-medium-voltage-rockwell-lp.jpgProteccion de Medio Voltaje Para Motores y Transformadores

■ Entrega rápida disponible
■ Clasificacion - R, Clasificacion - E y potenciales
■ fusibles de transformador

Datasheet

rcbu-indicating-fuses-rockwell-lp.jpg Amplia Seleccion de Fusibles Para Diversos Requirimientos

■ Los fusibles con indicador evitan las incertidumbre
■ de reemplazos y aumentan el tiempo productivo
■ Herramientas que ayudan en el cruze de referencia
■ y seleccion de fusibles para mejorar seguridad



rcbu-Midget-fuses-rockwell-lp-es.jpg Ahorre espacio y potencia con fusibles 10x38mm

■ Dispone proteccion suplementario de sobrecorriente
■ Disponible en retardado de tiempo, actuacion rapida,
■ montadas de placa y version solar
■ Amplia gama de productos para aplicaciones
■ variadas

Datasheet

rcbu-EL3100-rockwell-lp.jpgCumple con Códigos NEC® sin llevar voltaje a la puertar

■ Indica las fallas a tierra y la presencia de voltaje
■ tanto en los sistemas con conexión a tierra
■ como en los sistemas sin conexión a tierra
■ Cumple con los requisitos del Artículo 250.21
■ del NEC® y de la Sección 10-106 (2), Parte 1
■ del CEC® para los sistemas sin conexión a tierra

Datasheet

rcbu-class-cc-rockwell-ES-LP.jpgProtección que ahorra espacio
para motores y circuitos derivados

■ Diseño limitador de corriente extremo para
■ aplicaciones más seguras
■ El fusible más pequeño de la industria con
■ una capacidad de interrupción de 300 kA

Datasheet

rcbu-201-100-SLD-rockwell-lp.jpgDetecta fallas de sello en bombas sumergibles

■ Un relé basado en un microcontrolador supervisa
■ el sello del eje del motor de la bomba submergible
■ Valor de sensibilidad ajustable de la resistencia
■ de sonda
■ Diseño compacto que se enchufa; carril DIN
■ o montaje en base toma de 8 contactos

Datasheet


rcbu-PC102-rockwell-ES-LP.jpg La doble protección detecta fallas
de sello en bombas sumergibles

■ PC-102-DL: Detector doble de fuga en sello
■ PC-102-LT: Detector doble de fuga en sello y
■ exceso de temperatura
■ Diseño compacto con terminales seguras
■ Dos contactos aislados forma C con indicadores
■ LED de estado

Datasheet

rcbu-PC-XXX-LLC-CZ-rockwell-lp-es.jpgControla los niveles de líquidos en las operaciones de bombeo de líquido conductor

■ El control del nivel de líquidos con entradas
■ de 2 sondas y salida SPDT permite el uso en
■ tanques conductores y no conductores
■ El retraso del tiempo de supresión ajustable
■ evita desconexiones innecesarias debido a olas
■ o salpicaduras en el tanque
■ La lógica del relé invertible permite el uso en
■ aplicaciones de llenado y vaciado por bombeo

Datasheet

rcbu-460-15-100-LLS-rockwell-lp-es.jpgDetecta la presencia de líquidos conductores

■ El retraso del tiempo de supresión ajustable
■ evita desconexiones innecesarias debido a
■ olas o salpicaduras en el tanque
■ La lógica del relé invertible permite el uso en
■ aplicaciones de llenado y vaciado bombeo
■ Montaje en carril DIN o en superficie

Datasheet

rcbu-ngr-rockwell-lp-es.jpgAumenta el tiempo productivo
y reduce el daño producido por
el Arco Electrico

■ Elimina el riesgo de Arco Eléctrico asociado
■ con fallas a tierra (<5 A)
■ Continuamente controla la continuidad
■ de neutro a tierra

NGR Datasheet

SE-330 Datasheet

rcbu-460-15-100-SLD-rockwell-lp-es.jpgDetecta fallas de sello en
bombas sumergibles

■ Un relé basado en un microcontrolador supervisa
■ el sello del eje del motor de la bomba submergible
■ Valor de sensibilidad ajustable de la resistencia
■ de sonda
■ Montaje en carril DIN o en superficie

Datasheet

rcbu-lsrx-rockwell-lp-es.jpgSensor de carga autoalimentado
para usar como relé de prueba
de corriente alterna

■ No requiere cableado de control de energía por
■ separado; obtiene la energía del cable que está
■ siendo controlado
■ Rápida conexión en los terminales o terminales
■ que pueden desenchufarse con tornillos
■ Controla cargas de hasta 200 A

Datasheet

rcbu-LSR-0-rockwell-ES-LP.jpgSensor de carga autoalimentado para usar como relé de prueba

■ No es necesario contar con un cableado de
■ control de energía por separado; obtiene la
■ energía del cable que está siendo controlado
■ Verifica que la corriente fluya según lo previsto
■ Supervisa cargas de hasta 135 A

Datasheet