Imbatible protección de motores
Los motores son la mayor causa de incendios comerciales e industriales. Esto por qué es vital proteger sus motores de sobre cargas, atascos, pérdida de fase o desbalance, calor, arranques pesados o ciclos de operación excesivos. Desde lo básico, estándar a lo inteligente, nosotros tenemos el nivel de protección correcto para usted.
MP8000
El revolucionario MP8000 Bluetooth permite al relevador de sobrecarga comunicarse directamente con su teléfono vía Bluetooth. Sin necesidad de abrir el panel de control. Monitorea y controla un número ilimitado de relevadores a través de la aplicación de Littelfuse desde una distancia segura a través de su teléfono o tableta.
777-P2
El monitor de corriente y voltaje MotorSaver® 777-P2 combina la protección fase/voltaje en un relevador de sobrecarga con pantalla para una fácil programación.
MPU-32
Ideal para motores grandes y complejos, La unidad de protección para motores MPU-32 provee protección por corriente y temperatura, revisión de parámetros y medición.
MPS
Uno de los más avanzados y con modelos dinámicos adaptables en el mercado. El Sistema de Protección de Motores MPS monitorea voltaje, corriente y temperatura.
455 e Informer MS
El relevador de monitoreo de voltaje 455, usado en conjunto con el Informer 455, puede monitorear el lado de carga, registrar eventos y ver las condiciones en pantalla en tiempo real.
PGR-6100
El relevador de aislamiento y falla a tierra PGR-6100 combina las características de protección de falla a tierra y monitor de aislamiento. Todo en uno.
201 A-AU, 460
Provee un nivel de protección básico, este Dispositivo monitorea el voltaje de alimentación al motor.
Fusibles Clase UL
Las Series CCMR, FLSR y JTD proveen protección general para un amplio rango de circuitos.
Fusibles con Indicación
Las series FLSR ID, JTD ID y LLSRK ID proveen indicación visual de fusible quemado en solo un vistazo.
Bases Portafusibles
Usados con los fusibles con indicación, ahorro de espacio con las bases con indicación para identificar fácilmente fusibles abiertos .
To be contacted with more information,
please fill out the form below.
Relevador de Sobrecarga MP8000 Bluetooth
Vea como el Relevador Bluetooth de Littelfuse usa su teléfono inteligente para proteger motores y bombas mientras le ahorra tiempo y lo mantiene seguro de un arco eléctrico.
Relevadores de Protección de Motores MPS y MPU-32
Protección de motores avanzada para motores pequeños, medianos y grandes.
Conozca el Equipo que Respalda los Relevadores de Protección Motor Saver y Pump Saver.
Adéntrese en la fabrica y conozca el equipo que respalda entregas, servicio y calidad de los productos.