¡No confíe solo en los equipos de protección personal para proteger a los trabajadores
Los relés contra arco eléctrico Littelfuse AF0500 y PGR-8800 le ayudan a mejorar la seguridad y a reducir el tiempo de inactividad de los equipos en caso de que ocurra una descarga de arco eléctrico. Ambos relés utilizan luz confiable para enviar una señal de disparo al interruptor en 1 ms y desconectar la alimentación antes de que ocurran daños. Su sencilla instalación enchufar y usar (plug-and-play) los convierte en la solución costo/beneficio perfecta para reducir la energía de los incidentes en equipos (HRC).

El nuevo relé contra arco eléctrico Littelfuse AF0500 posee un diseño flexible y una escalabilidad ilimitada, lo que lo hace ideal para la modernización de su equipo eléctrico.
Además, el AF0500 ofrece:
Ahorros de más del 90% en instalaciones de conmutación resistentes a los arcos eléctricos
Dos líneas de disparo internas para mayor confiabilidad
Vincular conmutadores y capacidades de disparo por zonas; un relé tiene la capacidad de disparar dos zonas separadas
El relé contra arco eléctrico PGR-8800 usa las redundancias que trae incorporadas, así como monitores de funcionamiento, para que los trabajos de instalación y mantenimiento sean más eficientes. Entre otras muchas funciones y características, ofrece:
Capacidad para la comprobación de fallas mediante la detección de la corriente óptima
Diseño duradero y flexible de sus sensores, lo que elimina rupturas
Dos tipos de sensores de luz (de punto y de fibra óptica) para
diferentes aplicaciones
Para que lo contactemos con más información,
por favor llene el formulario que aparece abajo.
Libros blancos
Preguntas frecuentes