Spanish

Mejorada y Optimizada
Protección Para Motores

Los motores son la causa principal de incendios en comercios e industrias, y el costo de inactividad y de reparaciones puede ser muy significativo.Es por eso que es de vital importancia proteger los motores de sobrecargas, atascamientos, pérdida o desbalance de fases, calentamiento, arranques con carga excesiva o ciclos de operación demasiado largos. Definitivamente, hacer énfasis en la importancia de una protección eficaz de los motores nunca está de más. Littelfuse ofrece una amplia variedad de productos que se ajustan a cualquier nivel que se requiera para la protección de motores.
new-motor-protection-header


¿Qué nivel de protección es el adecuado para usted?

Good-Thumbnail

Bueno

Se puede ofrecer un nivel básico de protección al supervisar la tensión que se aplica al motor. Si no hay protección y se produce una condición de fallo, se pueden recalentar los enrollados y quemarse el aislamiento interno, provocando una avería prematura del motor. Protege contra:

  • Sobre/baja tensión, pérdida de fase, reversión de fase, desbalance de tensión y ciclo rápido.

52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52  460 Ficha Técnica 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52 201 A-AU Ficha Técnica



 

 




Better-Thumbnail


Mejor

Adicionalmente a la protección de tensión/fase descrita arriba, es posible que usted quiera supervisar el lado de la carga, registrar eventos y ver las condiciones en una pantalla en tiempo real, lo que es ideal para la solución de problemas.

  • El segundo juego de tensiones de entrada supervisa la tensión en el contactor del lado de la carga del motor para detectar si existen fallas de contacto.
  • Mantiene un registro histórico de las últimas 20 causas de fallos, incluyendo tensiones y desbalances en el momento del disparo.
  • Con Informer-MS, descargue inalámbricamente y vea la historia de fallos, lea las tensiones en tiempo real por fase, el desbalance de fases y más.

52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52  455 Ficha Técnica 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52  Informer-MS Ficha Técnica




Best-Thumbnail
 

Mas Mejor

Este relé de sobrecarga mejorado combina todas las funciones de protección de tensión/fase en un relé de sobrecarga con pantalla incorporada y comunicaciones opcionales.

  • Protección de vacío para evitar que las bombas trabajen secas o los motores trabajen sin carga
  • Fácil programación
  • Lecturas de tensión/corriente en tiempo real y códigos de fallos

    52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52 777 MotorSaver™ 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52 777 PumpSaver™





awesome-thumbnail

Impresionante

¿Qué puede ser mejor que lo mejor? Littelfuse tiene una línea de relés de protección avanzada de motores que proporciona una impresionante protección de motores en aplicaciones críticas.
  • Brinda protección de tensión, corriente y temperatura
  • Medición y registro de datos para motores de inducción trifásicos de baja tensión y media potencia

52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52 MPS Ficha Técnica 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52 MPU-32Ficha Técnica  

Para que lo contactemos con más información,
por favor llene el formulario que aparece abajo.


 Conozca Más

 

Avanzada protección para motores

¿Necesita más ayuda sobre relés?

rcbu-spanish-troubleshooting-guide-button-long.jpg

MP-video-thumbnail2

Vea el video en que se aprende cómo proteger económicamente sus motores de baja tensión y sus bombas de los daños provocados por ciclos de operación pesados, sobrecargas y atascamientos.
» Haga clic aquí para ver el video

Recursos

¿Está interesado en saber más sobre nuestros relés de protección de motores? Hay toda una variedad de recursos a su disposición que puede descargar con solo hacer clic en los enlaces de abajo.

Folletos

52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52  Relés de protección de motores